Condizionatore da parete TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 0,75 kW

    Condizionatore da parete TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 0,75 kW
    Condizionatore da parete TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 0,75 kW

    Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e» nelle classi potenza da 500 W a 750 W, di serie con controllore «e Comfort» integrato e rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore.
    Maggiori informazioni
N. d'ord. Potenza frigorifera totale L35 L35 a 50 Hz Potenza frigorifera totale L35 L35 a 60 Hz Tensione Materiale
SK 3303.600 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.610 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.500 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3361.610 0,85 kW 115 V, 1~, 60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.510 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3361.540 0,85 kW 0,89 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3361.510 0,89 kW 115 V, 1~, 60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3361.500 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3361.600 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Chiudi

Required