Carrello

Area di connessione cavi Forma costruttiva 4 b per scomparto modulare partenza linee

    Area di connessione cavi Forma costruttiva 4 b per scomparto modulare partenza linee

    Per lo scomparto modulare di partenza linee, per la compartimentazione dell'area di connessione del vano dispositivi di protezione, sbarre e smistamento cavi.
N. d'ord. Per altezza scomparto
SV 9674.707 250 mm
SV 9674.702 200 mm
SV 9674.704 400 mm
SV 9674.703 300 mm
SV 9674.701 150 mm
SV 9674.706 600 mm
+
[X] Chiudi

Required