Carrello

Bocchettoni pressacavi in poliammide

    Bocchettoni pressacavi in poliammide

    Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.
N. d'ord. Filettatura Ø cavi min. Ø cavi max. Lunghezza filettatura Passo
SZ 2411.601 M12 x 1,5 3 mm 6,5 mm 8 mm 15 mm
SZ 2411.611 M16 x 1,5 5 mm 10 mm 10 mm 22 mm
SZ 2411.621 M20 x 1,5 6 mm 12 mm 10 mm 24 mm
SZ 2411.631 M25 x 1,5 10 mm 17 mm 8 mm 29 mm
SZ 2411.641 M32 x 1,5 15 mm 21 mm 10 mm 36 mm
SZ 2411.651 M40 x 1,5 19 mm 28 mm 10 mm 46 mm
SZ 2411.661 M50 x 1,5 30 mm 38 mm 18 mm 60 mm
SZ 2411.671 M63 x 1,5 34 mm 44 mm 18 mm 65 mm
+
[X] Chiudi

Required