Carrello

Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

    Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm
    Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm
    Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm
    Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm
    Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm
    Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

    Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
N. d'ord. Altezza Per altezza Per larghezza Esecuzione
VX 8619.012 35 HE ≥ 1800 mm = 600 mm senza flangia
VX 8619.013 40 HE ≥ 2000 mm = 600 mm senza flangia
VX 8619.023 40 HE ≥ 2000 mm = 800 mm Flangia su un solo lato
VX 8619.030 22 HE ≥ 1200 mm = 800 mm Flangia su entrambi i lati
VX 8619.033 40 HE ≥ 2000 mm = 800 mm Flangia su entrambi i lati
VX 8619.034 44 HE ≥ 2200 mm = 800 mm Flangia su entrambi i lati
VX 8619.011 31 HE ≥ 1600 mm = 600 mm senza flangia
VX 8619.010 22 HE ≥ 1200 mm = 600 mm senza flangia
VX 8619.014 44 HE ≥ 2200 mm = 600 mm senza flangia
VX 8619.020 22 HE ≥ 1200 mm = 800 mm Flangia su un solo lato
VX 8619.021 31 HE ≥ 1600 mm = 800 mm Flangia su un solo lato
VX 8619.022 35 HE ≥ 1800 mm = 800 mm Flangia su un solo lato
VX 8619.024 44 HE ≥ 2200 mm = 800 mm Flangia su un solo lato
VX 8619.032 35 HE ≥ 1800 mm = 800 mm Flangia su entrambi i lati
+
[X] Chiudi

Required