Carrello

Lampada a LED

    Lampada a LED
    Lampada a LED

    Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.
    Vedi pagina web dedicata

N. d'ord. Flusso luminoso Tensione in ingresso Esecuzione Presa Larghezza UL
SZ 2500.220 900 lm 24 V (DC)  senza presa di alimentazione 437 mm
SZ 2500.310 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa, con sensore di movimento D, Schuko (tipo F, CEE 7/3) 437 mm
SZ 2500.100 400 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz senza presa di alimentazione 262 mm
SZ 2500.110 600 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz senza presa di alimentazione 337 mm
SZ 2500.200 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz senza presa di alimentazione 437 mm
SZ 2500.210 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa di alimentazione D, Schuko (tipo F, CEE 7/3) 437 mm
SZ 2500.300 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con sensore di movimento 437 mm
SZ 2500.211 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa di alimentazione GB (tipo G, BS 1363) 437 mm
SZ 2500.212 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa di alimentazione F/B (tipo E, CEE 7/5) 437 mm
SZ 2500.213 900 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa di alimentazione CH (tipo J, SEV 1011) 437 mm
SZ 2500.214 900 lm 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa di alimentazione USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15) 437 mm
SZ 2500.311 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa, con sensore di movimento GB (tipo G, BS 1363) 437 mm
SZ 2500.312 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa, con sensore di movimento F/B (tipo E, CEE 7/5) 437 mm
SZ 2500.313 1200 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa, con sensore di movimento CH (tipo J, SEV 1011) 437 mm
SZ 2500.314 1200 lm 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz con presa, con sensore di movimento USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15) 437 mm
SZ 2500.104 400 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz senza presa di alimentazione 262 mm
SZ 2500.114 600 lm 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz senza presa di alimentazione 337 mm
SZ 2500.320 1200 lm 24 V - 56 V (DC)  con sensore di movimento 437 mm
+
[X] Chiudi

Required