Pannello laterale di segregazione

Codice prodotto: SV 9660.620

Chiude ai lati i comparti adiacenti.

Codice prodotto:
SV 9660.620
Esecuzione
Per sbarre Maxi-PLS nella zona del tetto
Applicazioni tipiche
Chiude ai lati i comparti adiacenti. In combinazione con il passaggio sbarre e i moduli di separazione, il divisorio è utilizzato come misura preventiva contro la formazione di archi elettrici.
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
12,9 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177401242
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
SV Parete Divisoria Maxi-Pls