RiZone-Appliance licenza nodi IP

Codice prodotto: DK 7990.306

Il flessibile modello di licenza RiZone consente l'adattamento ottimale a qualsiasi dimensione progettuale, garantendo allo stesso tempo la possibilità di crescere di pari passo con il data centre.

Codice prodotto:
DK 7990.306
Esecuzione
Tool grafico RiZone
Descrizione prodotto
Il modello di licenza flessibile di RiZone consente l’adattamento ottimale a qualsiasi dimensione di progetto, garantendo allo stesso tempo la possibilità di crescere di pari passo con il data center. Le licenze per i nodi IP sono ripartite su un numero compreso tra 10 e 1000 nodi e consentono l’adattamento preciso alle dimensioni del data center. E’ richiesta una licenza per ogni periferica attiva o per altri dispositivi SNMP compatibili collegati.
Per numero di nodi IP
25
Console licences included
4
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
85234920
EAN
4028177665842
ETIM 7.0
EC000501
ECLASS 8.0
19240201
Descrizione prodotto
Ri Zone Software Appliance, Software IP 25 node

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te