Prodotto non più disponibile dal: 28 gen 2021
L'articolo verrà sostituito da:
9205100
- Codice prodotto:
- KEL 9205.600
- Applicazioni tipiche
- Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
- Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C
- I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
- Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
- Materiale
- Contenitore: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω
Porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω guarnizione perimetrale in silicone iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata - Colore
- RAL 9011
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore
Porta
Piastra di montaggio - Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 200 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 345 mm x 550 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Sì
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Sì
- Materiale di base
- Plastica
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 11,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94037000
- EAN
- 4028177138339
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descrizione prodotto
- KE L Arm.Tto Esec.Eex Piastra Z