- Codice prodotto:
- HD 4000.080
- Descrizione prodotto
- Per proteggere pulsantiere o display.
- Vantaggi
- Ampio spazio di visualizzazione
- Giunzione senza spazio vuoto tra la finestra d'ispezione e il telaio
- Cerniera esterna
- Con maniglia a traversino per una facile apertura senza chiave
- Materiale
- Telaio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Vetro d'ispezione: policarbonato
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. 2 cerniere
Incl. maniglia a traversino
Materiale di fissaggio
- Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 410 mm
Altezza finestra d'ispezione: 320 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 518 mm
Altezza: 436 mm
Profondità: 23 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Possibili installazioni
- Montaggio su superfici piane
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3,94 kg
- Codice tariffa doganale
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Descrizione prodotto
-
HD Finestra di protezione con maniglia a traversino, LxA: 518x436 mm, acciaio inox, 1.4301