Cassetta di derivazione per scomparto modulare partenza linee
N. d'ord. SV 9683.706
Product Lifecycle
Active
Descrizione prodotto
Per separare le connessioni dei dispositivi di protezione, dalle sbarre e dalla risalita cavi.
N. di CONF*
* Confezione = 1 pz.
Maggiori info sul prodotto
Crea il PDF di questa pagina+ E' richiesto in aggiunta
+ Descrizione prodotto
Descrizione: |
Per separare le connessioni (morsetti) dei dispositivi di protezione, dalle sbarre e dalla risalita cavi secondo la forma costruttiva 4b conforme a IEC 61 439-2. |
---|---|
Indicazioni per il montaggio: |
L'area di connessione, con altezza idonea allo scomparto, viene fissata ai pannelli laterali per scomparti funzionali nell'area di risalita cavi Alla staffa di montaggio fornita a corredo è possibile, se necessario, fissare una morsettiera |
Materiale: |
Coperchio e copertura: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Staffa di montaggio: lamiera d'acciaio |
Superficie: |
Coperchio e copertura: zincati |
Parti incluse nella fornitura: |
2 coperchio (superiore/inferiore) 2 coperture (superiore/inferiore) 2 staffe di montaggio Materiale di fissaggio |
Adatti per: |
Profondità: = 600 mm Profondità: = 800 mm |
Per scomparti funzionali: |
con altezza: 600 mm |
Confezione: |
1 pz. |
Peso/Conf.: |
6,04 kg |
EAN: |
4028177937468 |
Codice tariffa doganale: |
85389099 |
ETIM 7.0: |
EC001900 |
ETIM 6.0: |
EC001900 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27400613 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27400613 |
Descrizione prodotto: |
SV Protezione Forma 4, per VX (P: 600/800 mm), cubicolo A: 600 mm |
+ Download
Documentazione: |
Istruzioni: (Global) |
---|