Maniglia a leva ribaltabile per armadi CM

Codice prodotto: CM 5001.061

Per la conversione a sistemi di chiusura alternativi come inserti cilindrici, inserti di sicurezza, lucchetti ecc.

Codice prodotto:
CM 5001.061
Esecuzione
con inserto di sicurezza, chiusura E1
Solo per impiego in ambito VW, Audi, SEAT e SkodaAuto
Descrizione prodotto
Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
Colore
Contenitore: similare RAL 9005
Maniglia: similare RAL 9006
Lunghezza
242 mm
Dimensioni
Larghezza: 50 mm
Profondità: 17,5 mm
Lunghezza: 242 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,88 kg
Codice tariffa doganale
83024110
EAN
4028177479678
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrizione prodotto
CM Inserto Di Chiusura E1
Documentazione
Istruzioni