Prodotto non più disponibile dal: 30 gen 2020
L'articolo successivo indicato è idoneo per gli armadi compatti AX con chiusura a filo, AX IT con chiusura a filo, KX E-Box, VX con porte parziali:
2537300
Maniglia a leva ribaltabile per armadi CM
Codice prodotto: CM 5001.062
Per la conversione a sistemi di chiusura alternativi come inserti cilindrici, inserti di sicurezza, lucchetti ecc.
- Codice prodotto:
- CM 5001.062
- Esecuzione
- per lucchetto e inserti di chiusura
Predisposta per alloggiare gli inserti cilindrici di lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252) - Descrizione prodotto
- Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
- Colore
- Contenitore: similare RAL 9005
Maniglia: similare RAL 9006 - Lunghezza
- 242 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Profondità: 17,5 mm
Lunghezza: 242 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177502246
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- CM Maniglia Lucchettabile
- Documentazione
- Istruzioni