Centro di taglio Secarex AC 18

Codice prodotto: AS 4050.405

Taglio rapido, preciso ed ergonomico di canaline passacavi, coperture per canaline e guide DIN con il centro di taglio semiautomatico Secarex AC 18

Codice prodotto:
AS 4050.405
Esecuzione
Soluzione di comando moderna con monitor da 18,5", PC industriale on processore i3 e tastiera con trackball
Descrizione prodotto
Taglio parzialmente automatico di canaline di cablaggio, coperchi per canaline passacavi e guide DIN. Ideale per la produzione di lotti unici e serie limitate. Il Centro di taglio Secarex AC 18 può essere equipaggiato opzionalmente con cassetti sul lato sinistro e/o con ripiani sul lato destro. Il taglio di ulteriori guide fuori standard è possibile grazie a un sistema intercambiabile (4050.491) disponibile in opzione su richiesta.
Vantaggi
Lavorazioni rapide, precise e affidabili
Maneggevolezza e praticità
Comandi sicuri e user-friendly
Costi di taglio notevolmente ridotti grazie all'ottimizzazione degli scarti
Netto risparmio di tempo rispetto al taglio manuale
Tagli puliti grazie agli utensili ad alte prestazioni
Sblocco automatico della battuta di riscontro durante il taglio
Controllo del taglio dalla finestra di ispezione
Cinque grandezze delle guide DIN in una soluzione
Parti incluse nella fornitura
Secarex AC 18
Stampante per etichette
Unità di comando
Materiale lavorabile
Acciaio
Alluminio
Rame
Plastica
Sicurezza
Comando a due mani sicuro
Interfacce
Collegamento con diversi sistemi CAD
Importazione dei dati da EPLAN Pro Panel con interfaccia software Eplan
Programmazione in fabbrica Perforex
Nota
Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Superficie di appoggio
Larghezza: 4.000 mm
Altezza: 1.610 mm
Profondità: 875 mm
Attacco aria compressa
6 bar
Altezza max. canalina di cablaggio
100 mm
Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio
125 mm
Larghezza min. lavorabile canalina di cablaggio
15 mm
Tensione di comando (DC)
24 V
Potenza nominale assorbita
1,5 kW
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 16 A
Tensione nominale di esercizio
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tipo di braccio portante
Profilati a C 30/15 (secondo EN 60 715)
Profilati a omega NS 15 (secondo|EN|60|715)
Profilati a omega NS 35/15 (secondo|EN|60|715)
Profilati a omega NS 35/7,5 (secondo|EN|60|715)
Barre di alimentazione NLS-CU 3/10
Per spessore parete (max.)
2,5 mm
Superficie di appoggio
Larghezza: 4.000 mm
Altezza: 1.610 mm
Profondità: 875 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
300 kg
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36629090