Carrello

Contenitore multifunzione MFG 15

N. d'ord. CS 9750.915

  Product Lifecycle  
Customized
  • Contenitore multifunzione MFG 15

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Chiudi
    Descrizione prodotto

    Contenitori modulari per installazioni all'esterno, 2 porte, a parete doppia, asimmetrici.

    + Descrizione prodotto

    Descrizione: Contenitori modulari per installazioni all'esterno, 2 porte, parete doppia, asimmetrici
    Vantaggi: Predisposto per il montaggio di uno scambiatore di calore o un sistema Direct Air Cooling (DAC)
    Materiale: Alluminio
    Superficie: Verniciatura a polveri
    Poliestere puro
    Colore: RAL 7035
    Grado di protezione IP secondo IEC 60 529: IP 55
    Parti incluse nella fornitura: Battente intermedio saldato
    porta destra con leva girevole singola, senza inserto
    Porta sinistra con blocco dall'interno
    2 blocchi-porta realizzati con fermi porta meccanici (ca. 155°)
    Tetto parapioggia, aerato (altezza ca. 150 mm)
    Lamiera di fondo, in più parti, con bocchettoni passacavi: a sinistra unità per azienda distributrice energia elettrica: 2 M20 e 1 M50, al centro 3 M50 e 2 M63, a destra: 4 M16, 4 M25 e 1 M32, incluso il tappo di copertura per il bocchettone passacavi
    1 pannello standard monopezzo da 19", superficie continua in acciaio inox
    Telaio FM a 4 slot per listelli di connessione in rame
    Opzioni: Porte a battenti verticali, asimmetriche
    Zoccolo per contenitore multifunzione
    Scambiatori di calore
    Direct Air Cooling Systems (DAC)
    Fondo per batterie
    Unità per fornitore di energia elettrica locale
    Alimentazione
    Informazioni sul nr. d'ord.: Termini di consegna su richiesta
    Dimensioni: Larghezza: 1700 mm
    Altezza: 1450 mm
    Profondità: 500 mm
    Numero di porte: 2
    Confezione: 1 pz.
    Codice tariffa doganale: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Download

    Schede tecniche:
    Scheda di prodotto:  
    DE   EN  
    Documentazione:
    Altre informazioni:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Contenitore multifunzione MFG 15

    N. d'ord. CS 9750.915

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi