Carrello

Tubazioni frigorifere per LCU DX

N. d'ord. SK 3311.496

  Product Lifecycle  
Active
  • Tubazioni frigorifere per LCU DX
    Descrizione prodotto

    Per collegare l'unità interna e l'unità esterna della LCU DX. Includono la tubazione per l'aria di aspirazione e quella per i fluidi.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + Descrizione prodotto

    Esecuzione: LCU DX 6,5 kW
    Descrizione: Per collegare l'unità interna e l'unità esterna della LCU DX. Costituite dalla tubazione del gas e dalla tubazione del liquido. Le tubazioni del circuito frigorifero sono isolate.
    Parti incluse nella fornitura: Tubazione di aspirazione gas ⅝"
    Tubazione del liquido ⅜"
    Lunghezza: 20 m
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180704
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 16 kg
    EAN: 4028177709355
    Codice tariffa doganale: 39173900
    ETIM 7.0: EC000855
    ETIM 6.0: EC000855
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180704
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180704
    Descrizione prodotto: SK Refrigerant lines, for 6,5 kW unit, L: 20 m, Intake gas line Ø: 5/8", Liquid line Ø: 3/8"

    + Approvazioni

    Certificati:
    EAC: 
    (RU)
    NA: 
    (RU)

    + Download

    Documentazione:
    Istruzioni:  
    DE   EN   ES   FR   RU  

     
     
     
     
     
     
     

     Tubazioni frigorifere per LCU DX

    N. d'ord. SK 3311.496

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi