Carrello

Cassetta di derivazione per scomparto modulare partenza linee

N. d'ord. SV 9683.703

  Product Lifecycle  
Active
  • Cassetta di derivazione per scomparto modulare partenza linee
    Descrizione prodotto

    Per separare le connessioni dei dispositivi di protezione, dalle sbarre e dalla risalita cavi.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + E' richiesto in aggiunta

    + Descrizione prodotto

    Descrizione: Per separare le connessioni (morsetti) dei dispositivi di protezione, dalle sbarre e dalla risalita cavi secondo la forma costruttiva 4b conforme a IEC 61 439-2.
    Indicazioni per il montaggio: L'area di connessione, con altezza idonea allo scomparto, viene fissata ai pannelli laterali per scomparti funzionali nell'area di risalita cavi
    Alla staffa di montaggio fornita a corredo è possibile, se necessario, fissare una morsettiera
    Materiale: Coperchio e copertura: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
    Staffa di montaggio: lamiera d'acciaio
    Superficie: Coperchio e copertura: zincati
    Parti incluse nella fornitura: 2 coperchio (superiore/inferiore)
    2 coperture (superiore/inferiore)
    2 staffe di montaggio
    Materiale di fissaggio
    Adatti per: Profondità: = 600 mm
    Profondità: = 800 mm
    Per scomparti funzionali: con altezza: 300 mm
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 3,18 kg
    EAN: 4028177937444
    Codice tariffa doganale: 85389099
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descrizione prodotto: SV Protezione Forma 4, per VX (P: 600/800 mm), cubicolo A: 300 mm

    + Approvazioni

    Descrizioni:
    Dichiarazione di conformità: 
    (EN, DE)

    + Download

    Schede tecniche:
    Informazioni tecniche generali:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentazione:
    Istruzioni:  
    FR, EN, DE    

     
     
     
     
     
     
     

     Cassetta di derivazione per scomparto modulare partenza linee

    N. d'ord. SV 9683.703

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi