Discontinued article.
Informazioni sui prodotti fuori produzioneProdotto non più disponibile dal: 01.05.2019
Chiudi
+ Descrizione prodotto
Descrizione: |
Cavo combinato di connessione tra SSC view 8 e i singoli server, ciascuno con 2 connettori HD 15 per unità video e 2 connettori PS/2 bloccabili alle due estremità per tastiera e mouse. Marcatura con colori diversi. Cavo USB con connettori USB-A e USB-B (connessione Switch) e cavi VGA. |
---|---|
Dimensioni: |
Lunghezza: 2 m |
Interfacce/connessioni: |
Generalità: 2 x PS/2 (chiusura bloccabile) Generalità: VGA (D-SUB HD 15 poli) |
Confezione: |
1 pz. |
Peso/Conf.: |
0,38 kg |
EAN: |
4028177438668 |
Codice tariffa doganale: |
85444290 |
ETIM 7.0: |
EC002627 |
ETIM 6.0: |
EC002627 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189253 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
19051103 |
Descrizione prodotto: |
SS C Cavo Cpu Hd15+Ps/2, 2M |