Carrello

Cavo di connessione per server/VGA

N. d'ord. DK 7552.140

  Product Lifecycle  
Passive
  • Cavo di connessione per server/VGA

    Discontinued article.

    Informazioni sui prodotti fuori produzione
    Prodotto non più disponibile dal: 01.05.2019 
    Chiudi
    Descrizione prodotto

    Cavo combinato di connessione tra SSC view 8 e i singoli server.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + Descrizione prodotto

    Descrizione: Cavo combinato di connessione tra SSC view 8 e i singoli server, ciascuno con 2 connettori HD 15 per unità video e 2 connettori PS/2 bloccabili alle due estremità per tastiera e mouse. Marcatura con colori diversi. Cavo USB con connettori USB-A e USB-B (connessione Switch) e cavi VGA.
    Dimensioni: Lunghezza: 4 m
    Interfacce/connessioni: Generalità: 2 x PS/2 (chiusura bloccabile)
    Generalità: VGA (D-SUB HD 15 poli)
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 0,6 kg
    EAN: 4028177438675
    Codice tariffa doganale: 85444290
    ETIM 7.0: EC002627
    ETIM 6.0: EC002627
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189253
    eCl@ss 6.0/6.1: 19051103
    Descrizione prodotto: SS C Cavo Cpu Hd15+Ps/2, 4M

     I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto anche


     
     
     
     
     
     
     

     Cavo di connessione per server/VGA

    N. d'ord. DK 7552.140

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi