Carrello

Unità CAN-Bus del CMC III

N. d'ord. DK 7030.030

  Product Lifecycle  
Limited
  • Unità CAN-Bus del CMC III

    Discontinued article.

    Informazioni sui prodotti fuori produzione
    Articolo fuori produzione dal: 30.06.2018 
    Chiudi
    Descrizione prodotto

    Per il collegamento di prese multiple PSM e prese multiple PCU da 19".

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + E' richiesto in aggiunta

    + Descrizione prodotto

    Esecuzione: Per il collegamento di fino a 8 prese multiple PSM o prese multiple PCU da 19"
    Descrizione: Per collegare i moduli PSM attivi senza interfaccia CAN-Bus e le prese multiple PCU da 19" al sistema CMC III. L'unità CAN-Bus del CMC III dispone di due porte. Su ogni porta è possibile collegare fino a quattro moduli dello stesso tipo in parallelo. Un'unità CAN-Bus del CMC III è quindi in grado di gestire fino a otto moduli. Per ogni unità CAN-Bus del CMC III è necessario un dispositivo di alimentazione esterno.
    Vantaggi: Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
    Schema delle prese multiple sulla pagina Web del CMC III
    Applicazioni tipiche: Monitoraggio e gestione delle prese multiple PSM e delle prese multiple PCU da 19" degli armadi per Information Technology, impiantistica industriale e soluzioni integrate di gestione degli edifici.
    Funzionamento: L'unità CAN-Bus CMC III viene rilevata automaticamente dalla Processing Unit CMC III
    Indicatore di stato tramite LED integrato
    Grazie all'interfaccia di rete di CMC III è possibile consultare in tempo reale le misurazioni tramite browser, SNMP o OPC-UA ed effettuare impostazioni
    Allarme automatico tramite e-mail, SMS o via trap SNMP in caso di superamento di un valore limite
    Materiale: Plastica
    Frontale: metallizzato
    Contenitore: bucciato
    Colore: Contenitore: RAL 7035
    Frontale: RAL 9005
    Grado di protezione IP secondo IEC 60 529: IP 30
    Parti incluse nella fornitura: Unità CAN-Bus del CMC III
    Manuale di montaggio e funzionamento
    Materiale di fissaggio per superfici
    Clip di montaggio da fissare sulle guide portanti
    Accessori di fissaggio
    Clip di montaggio da fissare sulle guide portanti
    Nota: Per ciascuna unità CAN-Bus è richiesto un alimentatore supplementare 7030.060
    Richiesto solo in combinazione con i moduli PSM 7856.201, 7856.203, 7856.204, 7859.212, 7859.222, 7859.232 e canaline multiprese PCU 7200.001, 7859.225, 7859.235
    Dimensioni: Larghezza: 138 mm
    Altezza: 40 mm
    Profondità: 132 mm
    Numero massimo di utenze: Unità di processo Compact del CMC III: 1
    Unità di processo CMC III: 4
    Dimensioni di montaggio: Profondità di installazione: 120 mm
    Profondità di montaggio: 12 mm
    Temperatura di esercizio: Esercizio (ambiente): +0 °C...+55 °C
    Umidità dell'aria (senza condensa): Esercizio (ambiente): 5 % - 95 %
    Interfacce/connessioni: Generalità: 2 x RJ45
    Sistema bus: 2 x RJ 45 per CAN-Bus
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 0,54 kg
    EAN: 4028177659353
    Codice tariffa doganale: 85311095
    ETIM 7.0: EC002627
    ETIM 6.0: EC002627
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189253
    Descrizione prodotto: CM C III Can-Bus Unit Für 2 Unit Kanäle

    + Approvazioni

    Descrizioni:
    Dichiarazione di conformità: 
    (CS)

    + Download

    Schede tecniche:
    Graphics: 
    (DE)
    Documentazione:
    Allegato "Schema di montaggio": 
    (RU)
    Brief instruction:  
    1FR, EN, DE   2FR, EN, DE  
    Istruzioni:  
    1DE   2DE   EN   RU  

    + Aggiungi accessori


     
     
     
     
     
     
     

     Unità CAN-Bus del CMC III

    N. d'ord. DK 7030.030

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi