Carrello

Micro Data Center Livello B

N. d'ord. DK 7999.709

  Product Lifecycle  
Customized
  • Micro Data Center Livello B

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Chiudi
    Descrizione prodotto

    Sistema di protezione ottimale per un armadio server 42 HE/47 HE. Struttura modulare, telaio d'installazione TS 8 integrato con piano da 19".

    + Descrizione prodotto

    Vantaggi: TS 8 struttura portante utilizzata come telaio d'installazione
    Piano anteriore e posteriore da 19" nella dotazione standard con deflettori per la conduzione ottimale dell'aria e un raffreddamento efficiente
    Peso ridotto rispetto al Modulsafe Level E
    Montaggio facile e veloce
    Applicazioni tipiche: Protezione totale dalle vulnerabilità fisiche degli apparati IT
    Componenti ed accessori adeguati completano il safe trasformandolo in un data centre compatto.
    Materiale: Lamiera d'acciaio, verniciata
    Colore: Contenitore: RAL 7035
    Porta di servizio: RAL 7035
    Porta per l’operatore: RAL 9005
    Grado di protezione IP secondo IEC 60 529: IP 56
    Parti incluse nella fornitura: Safe di sicurezza con struttura TS 8 integrata
    Piano anteriore e posteriore da 19"
    Deflettori a larghezza variabile
    Ogni elemento laterale è predisposto per una gestione dei cavi inferiore e una gestione dei cavi superiore
    Porta per l’operatore e porta di servizio con maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico
    Opzioni: Battuta delle porte a scelta
    Porte a doppio battente
    Diverse canaline portacavi
    Passaggio cavi negli elementi del tetto e del fondo
    Varianti di serrature
    Basamento resistente al fuoco
    Standard di protezione: Classe di resistenza al fuoco EI 90/F 90 secondo 1363-1: 1999 in conformità alla norma DIN 4102-2:1997
    I punti di connessione critici sono stati sottoposti a prove di sistema
    Protezione antieffrazione RC 2, accesso con attrezzi da scasso, analoga a DIN EN 1630/2011-09/RC 2
    Il singolo Safe è stato testato come "sistema", nella seguente configurazione: con porte ad un battente e una serratura meccanica
    Tenuta al fumo in conformità a DIN EN 1634-3:2005-01
    Il singolo Safe è stato testato come "sistema", nella seguente configurazione: con porte ad un battente e una serratura meccanica
    Protezione standard da:: Fuoco
    Acqua d'estinzione
    Vandalismo
    Accessi indesiderati
    Polveri
    Furto/manomissione
    Nota: Progettazione su richiesta
    Altezza di montaggio per componenti: 47 HE
    Dimensioni: Larghezza: 1115 mm
    Altezza: 2405 mm
    Dimensioni utili per il montaggio: Altezza utile: 2200 mm
    Profondità utile: 1260 mm
    Numero di porte: 2
    Confezione: 1 pz.
    EAN: 4028177717091
    Codice tariffa doganale: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Descrizione prodotto: LS Micro Data Centre, Level B

    + Download

    Schede tecniche:
    Dettagli costruttivi:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentazione:
    Istruzioni: 
    (EN, DE)

    + Aggiungi accessori

     I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto anche


     
     
     
     
     
     
     

     Micro Data Center Livello B

    N. d'ord. DK 7999.709

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi