Data Center Container DCC

N. d'ord. DK 7857.998

  Product Lifecycle  
Active
  • Data Center Container DCC
    Descrizione prodotto

    Data Center Container per l'impiego mobile o temporaneo di sistemi IT con l'innovativo sistema di free cooling diretto con potenza fino a 20 kW. Consente di risparmiare fino al 40% dei costi di raffreddamento.

    + Descrizione prodotto

    Parti incluse nella fornitura: Pavimento tecnico per carichi pesanti
    Sistema di distribuzione dell’energia “plug and play”
    Porta di sicurezza WK2
    Opzioni: Rack più alti (47 HE)
    Alimentazione e distribuzione di corrente nel rack (PSM, PDM)
    Monitoring Paket (CMC)
    Porta di sicurezza WK3
    Compartimentazioni stagne supplementari
    Protezione dal sole (in metallo)
    Sistemi di accesso, porta con accesso controllato (tastiera, scheda codificata)
    Monitoraggio e software di gestione (CMC, RiZone)
    UPS (alimentazione elettrica continua)
    Impianto di segnalazione ed estinzione incendio DET-AC XL
    Dati tecnici: Protezione antincendio: Resistenza al fuoco dei pannelli interni: F30, opzionale F90 secondo DIN 4102/ EN 1363, componente omologato (prova dei singoli componenti)
    Sistema di compartimentazione: Tipo: compartimentazione stagna DN200
    Sistema di compartimentazione: Dimensioni spazio packaging: 120 x 120 mm
    Pavimento flottante: Sottostruttura sala di controllo
    Pavimento flottante: Numero di pannelli forati in funzione del numero di rack
    Pavimento flottante: Altezza totale: 300 mm
    Free-cooling diretto: Disponibile come apparecchio da 10 kW.
    Free-cooling diretto: Raffreddamento mirato grazie alla compartimentazione del corridoio
    Distribuzione di corrente: Alimentazione: Prese a muro CEE, 125 A, 3 Ph/N/PE, 400 V/50 Hz
    Dimensioni armadio (L x A x P): 600 x 2000 x 400 mm
    Nota: Se vi servono container "concatenati", potenze frigorifere più elevate (ad esempio integrando colonne di raffreddamento LCP) o data centre con più di sette rack la soluzione è "Custom":- Rittal progetta insieme a voi il vostro Data Centre Container personalizzato.
    Richiedete il form da compilare per la quotazione di un Rittal Data Center Container. Riceverete un’offerta in pochi giorni.
    Progettazione su richiesta
    Versione: Sond
    Raffreddamento ridondante: n+1
    Dimensioni: Larghezza: 3000 mm
    Altezza: 3250 mm
    Confezione: 1 pz.
    EAN: 4028177689343
    Codice tariffa doganale: 94069038
    ETIM 6.0: EC002499
    ETIM 5.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189253
    Descrizione prodotto: DK Data Centre Container DCC, special

    + Download

    Schede tecniche:
    Dettagli costruttivi:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

     
     
     
     
     
     
     

     Data Center Container DCC

    N. d'ord. DK 7857.998

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi