Carrello

Flange Flex-Block, alte 100 mm, chiuso per angolari Flex-Block

N. d'ord. TS 8100.180

  Product Lifecycle  
Limited
  • Flange Flex-Block, alte 100 mm, chiuso per angolari Flex-Block
  • Flange Flex-Block, alte 100 mm, chiuso per angolari Flex-Block
    Descrizione prodotto

    Montaggio senza l’ausilio di attrezzi. Negli armadi con dimensioni simmetriche, le flange hanno larghezze e profondità identiche.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 2 pz.

    + Descrizione prodotto

    Descrizione: Montaggio senza l’ausilio di attrezzi. Negli armadi con dimensioni simmetriche, le flange hanno larghezze e profondità identiche.
    Materiale: Lamiera d'acciaio
    Colore: RAL 9005
    Parti incluse nella fornitura: 2 flange
    Adatti per: Larghezza/profondità: 1800 mm
    Dimensioni: Altezza: 100 mm
    Confezione: 2 pz.
    Peso/Conf.: 5,16 kg
    EAN: 4028177692480
    Codice tariffa doganale: 94032080
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    Descrizione prodotto: TS Flex-Block flangia cieca, Alt.: 100 mm, per LxP: 1800 mm

    + Approvazioni

    Certificati:
    EAC: 
    (RU)

    + Download

    Schede tecniche:
    Dettagli costruttivi:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentazione:
    Altre informazioni:  
    DE    
    Istruzioni:  
    FR, EN, DE   RU  

     
     
     
     
     
     
     

     Flange Flex-Block, alte 100 mm, chiuso per angolari Flex-Block

    N. d'ord. TS 8100.180

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi