Carrello

Flangia di compensazione per TS 8

N. d'ord. DK 7067.200

  Product Lifecycle  
Customized
  • Flangia di compensazione per TS 8
  • Flangia di compensazione per TS 8

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Chiudi
    Descrizione prodotto

    La flangia serve come flangia di copertura in caso di allineamenti di armadi con profondità diverse e con altezza 2000 mm.

    + Descrizione prodotto

    Descrizione: La flangia viene avvitata all'armadio dall'esterno e serve come flangia di copertura in caso di allineamenti di armadi con profondità diverse e con altezza 2000 mm. Senza guarnizioni tra gli armadi.
    Materiale: Lamiera d'acciaio
    Colore: RAL 7035
    Indicazioni per il montaggio: Se la battuta della porta dell'armadio con la profondità minore è frontale alla flangia di compensazione, l'angolo di apertura della porta è limitato e consente l'utilizzo solo di cerniere da 130°
    Parti incluse nella fornitura: Materiale di fissaggio
    Adatti per: Tipo di contenitore: TS 8
    Altezza:   2000 mm
    Differenza di profondità: 200 mm
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 6,48 kg
    EAN: 4028177246553
    Codice tariffa doganale: 94039010
    ETIM 7.0: EC002617
    ETIM 6.0: EC002617
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189260
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    Descrizione prodotto: DK Pannelli Compensaz.X TS8

     Flangia di compensazione per TS 8

    N. d'ord. DK 7067.200

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi