Carrello

Vernice per ritocchi

N. d'ord. SZ 2581.000

  Product Lifecycle  
Passive
  • Vernice per ritocchi
    Descrizione prodotto

    Per ritoccare superfici verniciate con procedimento a polveri o liquido. Essicca all'aria.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + Descrizione prodotto

    Descrizione: Per ritoccare superfici verniciate con procedimento a polveri o liquido. Essicca all'aria.
    Colore: RAL 7022
    Container: Indice: 150 ml
    Esecuzione: Spray
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 0,36 kg
    EAN: 4028177028708
    Codice tariffa doganale: 32082090
    ETIM 7.0: EC001899
    ETIM 6.0: EC001899
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409253
    Descrizione prodotto: SZ Vernice Spray 7022 150Ml

    + Download

    Schede tecniche:
    Scheda di sicurezza:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   RU   SE   TR   ZH  

     I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto anche


     
     
     
     
     
     
     

     Vernice per ritocchi

    N. d'ord. SZ 2581.000

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi