Carrello

Centro di fresatura Perforex BC 2014 HS

N. d'ord. AS 4050.230

  Product Lifecycle  
Active
  • Centro di fresatura Perforex BC 2014 HS
  • Centro di fresatura Perforex BC 2014 HS Anreih-Systeme TS 8
    Descrizione prodotto

    Tempi di lavoro della macchina più lunghi grazie alla più ampia superficie portapezzi. Per la lavorazione simultanea di più parti piane fino a 2200 mm di altezza. In opzione con una seconda porta per alloggiare i contenitori non smontabili di grandi dimensioni.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + Descrizione prodotto

    Esecuzione: Motore regolazione profondità 2200 mm
    Lavorazione contenitori non smontabili
    Lavorazione parti piane
    Cambio utensile mobile
    Pressore di bloccaggio brevettato con sistema integrato di aspirazione dei trucioli
    Mandrino ad alte prestazioni con lubrorefrigerazione a quantità minima
    Verifica automatica degli utensili
    Utensili DIN
    Dispositivo di serraggio pneumatico
    Azionamento Gantry per asse X (due assi sincronizzate)
    Descrizione: Perforex BC 2014 HS è la variante con le maggiori dimensioni tra i centri di lavoro Perforex BC. Questo centro di fresatura è ideale per la lavorazione simultanea di parti piane di grandi dimensioni o di armadi di grandi dimensioni con altezza fino a 2300 mm. Con questa variante è possibile realizzare molto rapidamente lavorazioni efficienti e orientate al processo.
    Vantaggi: Return on Investment (ROI) in tempi brevi e una competitività decisamente superiore
    Lead-time brevi con mantenimento di elevati livelli di qualità nel processo di lavorazione
    Lavorazioni rapide, precise e affidabili
    Facile programmazione in fabbrica e a distanza dei lavori
    Software di rete con accesso al database centrale
    I job programmati in fabbrica sono disponibili immediatamente nella macchina e possono essere riutilizzati
    Nota: Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
    Interfacce: Collegamento con diversi sistemi CAD
    Acquisizione di formati DXF
    EPLAN Pro Panel e interfaccia software Eplan
    Rittal Configuration System
    Opzione macchina: Sistema di bloccaggio Comfort 4050.235
    Comando della macchina: Programmazione in fabbrica
    Comando CNC a 4 assi
    Rittal Optipanel con monitor 15"
    Dispositivi di sicurezza: Griglia di protezione con protezione ottica
    Barriera di protezione posteriore
    Parti incluse nella fornitura: Il Perforex BC è configurato secondo le specifiche progettuali
    Materiale lavorabile: Alluminio
    Acciaio
    Acciaio inox
    Plastica
    Rame
    Tensione nominale di esercizio: 400 V, 3~, 50 Hz
    Corrente nominale max.: 32 A
    Tensione di comando (DC): 24 V
    Attacco aria compressa: 6 bar
    Dimensioni di serraggio delle parti piane (L x A): 3600 mm x 2200 mm
    Superficie max. lavorabile delle parti piane (L x A): 3600 mm x 2200 mm
    Superficie max. lavorabile delle parti cubiche (L x A): 1100 mm x 2200 mm
    Dimensioni di serraggio parti volumetriche (L x A x P): 1400  x 2200  x 2200 mm
    Opzione a due porte (L x A): 2300 mm x 2200 mm
    Portautensili (pick-up system):
    Numero di posti utensile: 20
    Superficie di appoggio (L x A x P): 5920  x 3140  x 4620 mm
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 4000 kg
    EAN: 4028177804739
    Codice tariffa doganale: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Descrizione prodotto: Perforex BC 2014 HS Machining centre

    + Download

    Documentazione:
    Additional Instructions:  
    DE   EN   FR  
    Istruzioni:  
    DE   EN   PL  

    + Aggiungi accessori

     I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto anche


     
     
     
     
     
     
     

     Centro di fresatura Perforex BC 2014 HS

    N. d'ord. AS 4050.230

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi