Carrello

Stazione automatica di lavorazione fili Wire Terminal WT

N. d'ord. AS 4051.024

  Product Lifecycle  
New
  • Stazione automatica di lavorazione fili Wire Terminal WT
  • Stazione automatica di lavorazione fili Wire Terminal WT Anreih-Systeme TS 8
    Descrizione prodotto

    Con le unità Wire Terminal WT, è possibile produrre automaticamente fino a 36 fili diversi con sezioni da 0,5 mm² a 2,5 mm² senza intervento manuale.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    * Confezione = 1 pz.

    + E' richiesto in aggiunta

    + Descrizione prodotto

    Esecuzione: Per elaborare in automatico le distinte cavi per il wire processing
    In opzione è possibile gestire 24 o 36 fili
    La selezione dei caricatori deve avvenire in funzione del numero dei fili
    La macchina può essere configurata con un sollevatore per l'impiego di più macchine crimpatrici per fili con differenti sezioni
    Senza il sollevatore opzionale viene utilizzata la macchina spelafili e crimpatrice RC
    La dotazione della macchina comprende un sistema di caricamento a 13 scomparti con magazzini fili
    Gestione di 24 fili
    Descrizione: Con la nuova unità Wire Terminal WT compatta, è possibile produrre automaticamente fino a 36 fili diversi con sezioni da 0,5 mm² a 2,5 mm² senza intervento manuale.
    Vantaggi: Processo più rapido grazie al sistema di wire processing completamente automatizzato con stampa e prelievo customizzato dei fili
    Connessione in rete completa, dal software tool E-CAD ai processi di produzione
    ll processo di assemblaggio dei fili è 8 volte più veloce
    Qualità eccellente costante
    Tempo di ammortamento di 2,5 anni per una produzione annua di min. 300 armadi
    I fili assemblati dal sistema possono essere elaborati dal software tool «Smart Wiring» di Eplan nella successiva fase di processo del cablaggio dell'armadio elettrico.
    Nota: Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
    Interfacce: EPLAN Pro Panel e interfaccia software Eplan
    EPLAN Smart Wiring
    Opzione macchina: Sollevatore opzionale 4051.025
    Opzione stampante, nero 4051.029
    Opzione stampante, bianco 4051.030
    Magazzino fili 0,5 mm² 4051.040
    Magazzino fili 0,75 mm² 4051.041
    Magazzino fili 1,0 mm² 4051.042
    Magazzino fili 1,5 mm² 4051.043
    Magazzino fili 2,5 mm² 4051.044
    Dispositivi di sicurezza: L'interno della macchina è completamente protetto. L'area di lavorazione della macchina è accessibile da 4 lati ed è monitorata da interruttori di sicurezza per porte a due battenti, senza contatto.
    Parti incluse nella fornitura: Telaio e alloggiamento macchina
    Display integrato
    Sistema di bloccaggio fili
    Modulo di taglio fili
    Alloggiamento per unità di marcatura dei fili
    Piatto girevole e guidacavo
    26 magazzini su richiesta
    Stampante per la marcatura dei magazzini di filo
    Materiale lavorabile: Cavi in rame flessibili secondo DIN VDE 0295 classe 5
    Tensione nominale di esercizio: 400 V, 3~, 50 Hz
    Potenza assorbita (ca.): 1 kW
    Tensione di comando (DC): 24 V
    Attacco aria compressa: 6 bar
    Ingombro incl. 2 caricatori di fili (L x A x P): 1950  x 2250  x 4000 mm
    Ingombro incl. 3 caricatori di fili (L x A x P): 3610  x 2250  x 4000 mm
    Fili all'ora: 240
    Peso per ciascun caricatore non attrezzato: 130 kg
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 1100 kg
    EAN: 4028177940291
    Codice tariffa doganale: 84571090
    ETIM 7.0: EC002778
    ETIM 6.0: EC002778
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
    Descrizione prodotto: AS Wire Terminal WT24, The compact Wire Terminal 24 fully automated wire processing machine, ensures efficient,cost-effective wire processing. Up to 24 different, wires in cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed, fully automaticall

    + Approvazioni

    Descrizioni:
    Dichiarazione di conformità: 
    (EN, DE)

    + Download

    Documentazione:
    Istruzioni:  
    CS   DE   EN   ES   FI   FR   IT   NL   NO   PL   SE   ZH  

     
     
     
     
     
     
     

     Stazione automatica di lavorazione fili Wire Terminal WT

    N. d'ord. AS 4051.024

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi