Carrello

Borsa porta-utensili equipaggiamento

N. d'ord. AS 4053.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Borsa porta-utensili equipaggiamento
    Descrizione prodotto

    Tasca portautensili equipaggiata con utensili professionali Rittal per elettricisti. La pratica e resistente borsa a tracolla può essere utilizzata sia come portautensili sia come porta-laptop.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    N. d'ord.:

     
     
     
     
     

    N. di CONF*

    Nel carrello

    * Confezione = 1 pz.

    + Descrizione prodotto

    Esecuzione: 19 scomparti separati per utensili
    Scomparto imbottito per laptop o tablet
    Tasca portaschemi
    Due scomparti addizionali all'interno
    Descrizione: Tasca portautensili equipaggiata con utensili professionali Rittal per elettricisti. La pratica e resistente borsa a tracolla può essere utilizzata sia come portautensili sia come porta-laptop.
    Materiale: Poliestere
    Vantaggi: Conservazione accurata
    Comoda da trasportare grazie alla imbottitura della spalla
    Inserto flessibile
    Parti incluse nella fornitura: Cacciavite isolato SL 3,5 x 0,6 (nr. d'ord. 4052.102), SL 6 x 1,2 (nr. d'ord. 4052.107), PZ 2 (nr. d'ord. 4052.122)
    Cacciavite non isolato PZ 2 (nr. d'ord.: 4052.022), SL 6 x 1,2 (nr. d'ord.: 4052.011), TX 20 (nr. d'ord.: 4052.055), TX 25 (nr. d'ord.: 4052.056), TX 30 (nr. d'ord.: 4052.058)
    Portainserti con impugnatura, magnetico (nr. d'ord.: 4053.300)
    Set di inserti per portainserti, 7 pz. (nr. d'ord. 4053.420)
    Crimpatrice frontale per puntalini, sezione 0,5 - 6 mm², crimpatura quadrata (nr. d'ord. 4054.001)
    Pinza spelafili per puntalini con diametro 0,02 - 11 mm (nr. d'ord. 4054.300)
    Spelafili per cavi con diametro 2,5 - 11 mm (nr. d'ord. 4054.400), per cavi con diametro 8 - 13 mm (nr. d'ord. 4054.405)
    Tronchese per cavi con diametro 0,2 - 11 mm (nr. d'ord.: 4054.600)
    Forbice per elettricisti, per cavi Ø 0,1 – 3,7 mm (nr. d'ord.: 4054.700)
    Pinza con impugnatura isolata (nr. d'ord. 4054.800)
    Pinza a becchi lunghi con impugnatura isolata (nr. d'ord.: 4054.850)
    Borsa portautensili (nr. d'ord.: 4053.000)
    Larghezza: 420 mm
    Altezza: 340 mm
    Profondità: 190 mm
    Confezione: 1 pz.
    Peso/Conf.: 4,4 kg
    EAN: 4028177815636
    Codice tariffa doganale: 82060000
    ETIM 7.0: EC000149
    ETIM 6.0: EC000149
    eCl@ss 8.0/8.1: 21049090
    eCl@ss 6.0/6.1: 21049090
    Descrizione prodotto: Borsa porta attrezzi accessoriata

     I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto anche


     
     
     
     
     
     
     

     Borsa porta-utensili equipaggiamento

    N. d'ord. AS 4053.500

    Chiudi
    +
    [X] Chiudi

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Chiudi