Flangia per sistemi a braccio portante

Codice prodotto: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

Codice prodotto:
AX 7993575
Materiale
Lamiera d'acciaio, 3,0 mm
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 447 mm
Profondità: 149 mm
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
Flangia
Grandezza: 3
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,16 kg
Peso lordo
1,89 kg
Codice tariffa doganale
73079100
Descrizione prodotto
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Quick guide
Safety instructions