Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, con telaio di montaggio da 19"

Codice prodotto: DK 5506141

TS IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con telaio di montaggio da 19" con capacità di carico fino a 1.500 kg, disponibile in varie misure.

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Kit di unione esterno per TS/TS

Lamiera di fondo per TS IT, TX CableNet

Guida di fissaggio cavi per TS, TS IT

PDU metered plus

PDU (Regno Unito), versione metered

Codice prodotto:
DK 5506141
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Allestimento interno: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Due telai di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, regolabili in profondità
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Tetto, in più parti, rimovibile, per l'entrata cavi sul retro, orizzontale e con feritoia coperta per unità di ventilazione
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, a due battenti verticali, cerniere a 180°
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Unità di altezza
42 HE
Unità di altezza
42 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
87 mm / 65 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
445 mm
Design doors
senza fori di aerazione
Esecuzione per piano/i da 19"
Telaio di montaggio 482,6 mm (19")
Capacità di carico
15.000 N
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
103,7 kg
Peso lordo
109,2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
TS IT, telaio di montaggio 19", porta trasparente, LxAxP 800 x 2000 x 600 mm, 42 HE 
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te