Condizionatori da parete con controllore Basic
Codice prodotto: SK 3329.104
Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.
- Codice prodotto:
- SK 3329.104
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di fissaggio - Esecuzione
- montaggio a parete
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito esterno IP 34
- Circuito interno IP 54
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0 kg - Regolazione della temperatura
- Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 30 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 68,4 kg
- Peso lordo
- 72 kg
- EAN
- 4028177389434
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Documentazione
- Safety instructions