Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
- Codice prodotto:
- SV 9650098
- Esecuzione
- da installare sul retro, nella parte inferiore/superiore
- Applicazioni tipiche
- Per installazione supporto sbarre
- Materiale
- Acciaio inox
- Numero dei poli
- 150 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 3200
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,216 kg
- Peso lordo
- 4,415 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177576810
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Maxi-Pls Fissaggio Del Sist. 3200A/4
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)