Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9674100
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio dei supporti sbarre con interasse 185 mm (SV 3052.000) e delle coperture di protezione dai contatti accidentali (SV 9660.460 - 9660.490).
- Applicazioni tipiche
- da installare sul retro al centro (185 mm)
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 1,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- SV Sistema Di Montaggio