Telaio di supporto per il montaggio in serie degli apparecchi

Codice prodotto: SV 9674.761

Kit di supporto per l'alloggiamento di apparecchi di protezione (ad esempio interruttori modulari magnetotermici).

Codice prodotto:
SV 9674.761
Descrizione prodotto
Kit telaio di supporto per l'alloggiamento in serie degli apparecchi (ad esempio interruttori modulari magnetotermici). Le guide DIN sono fissate ai pannelli laterali degli scomparti funzionali per segregazione interna mediante due angolari di montaggio. La copertura è fissata al supporto tramite viti a testa zigrinata. In combinazione con le segregazioni e le piastre di montaggio parziali è possibile separare la zona modulare dal resto del quadro secondo le Forme 2, 3 o 4.
Materiale
Telaio di supporto: lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, zincata
Copertura: lamiera d'acciaio, verniciata, spessore 1,5 mm
Parti incluse nella fornitura
Guide portanti
2 angolari di montaggio
1 copertura con feritoia
Materiale di fissaggio
Per altezza scomparto
150 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Numero di unità di suddivisione 17,5 mm
1 x 24
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,9 kg
Peso lordo
2 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177543799
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Telai Di Supp. Mont. In Serie Appar.
Fogli di dati
General technical information