Armadi di rete/server TS IT con porta aerata premontata e profilati da 19"

Codice prodotto: DK 5509160

TS IT, areato, per la climatizzazione di locali tecnici. Fornito con un allestimento funzionale, premontaggio incluso. Allestimento interno da 19" con telaio di montaggio da 19", capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure.

Giunto di accoppiamento, in tre parti per TS/TS

PDU (Regno Unito), versione metered

PDU metered plus

Codice prodotto:
DK 5509160
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Zoccolo: plastica rinforzata in fibra di vetro
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto e pareti laterali: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Allestimento interno, griglia di ventilazione anteriore, zoccolo: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto
Porta anteriore aerata (superficie microtraforata della parte in lamiera circa 85%), cerniere a 180°
Porta posteriore aerata, un'anta (superficie microtraforata della parte in lamiera circa 85%), cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Due profilati di montaggio da 19" (482,6 mm), anteriore e posteriore, su sostegni di profondità con dispositivo di fissaggio rapido, regolabile in profondità
Pareti laterali, monopezzo, con serratura
Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia coperta per unità di ventilazione
Cornice di fondo
Lamiera di fondo monopezzo aerata, con ingresso cavi posteriore
Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato
4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati)
Distanziali (forniti non montati) per sopraelevare il tetto e favorire la ventilazione passiva
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Accessori di allacciamento per la compensazione del potenziale con punto di messa a terra centrale (premontati)
4 supporti di fissaggio arrivo cavi (testa a martello) per piano di montaggio esterno, ideali per armadi profondi (forniti non montati)
10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza
42 HE
Unità di altezza
42 HE
Altezza incl. zoccolo
2.100 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
745 mm
Capacità di carico
15.000 N
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
EAN
4028177705739
ECLASS 8.0
27180207
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Fogli di dati
Catalogo tecnico