Parete posteriore per VX

Codice prodotto: VX 5051063

Codice prodotto:
VX 5051063
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
24 kg
Peso lordo
43,67 kg
EAN
4028177927971
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101