- Codice prodotto:
- DK 7825386
- Descrizione prodotto
- Consente una conduzione controllata dell'aria dal doppio fondo verso i componenti interni. Le alette registrabili individualmente consentono la regolazione dell'apertura di entrata dell'aria tra il 10 % e l'80 % della superficie libera. Se la parte posteriore dell’armadio è segregata tramite le lamiere di fondo, è possibile regolare individualmente la portata d’aria richiesta al fine di adattare la distribuzione del flusso d’aria secondo le esigenze del singolo armadio. La lamiera di fondo modulare è abbinabile a tutte le lamiere di fondo. La lamiera di fondo modulare è dotata di clip di fissaggio a contatto conducibile
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Lamiera di fondo modulare, aerata
Filtro
Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,01 kg
- Peso lordo
- 3,21 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177551145
- ECLASS 8.0
- 27189261