- Codice prodotto:
- DK 7794420
- Descrizione prodotto
- Profilati portanti con angolo a L per il montaggio di unità e componenti d'installazione metrici. Indipendentemente dal set d'installazione si possono utilizzare le quote di fissaggio 465 mm e 515 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 43 SU
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: 1.200 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 19 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177350496
- ECLASS 8.0
- 27189261