Ripiano per apparecchi pesanti per armadi di rete TS con profilati portanti a doppio gomito
Codice prodotto: DK 7828970
Per l'installazione fissa tra due piani di fissaggio da 482,6 mm (19˝), viene agganciato al profilato a gomito, capacità di carico: esecuzione zincata: 75 kg, esecuzione verniciata 100 kg.
- Codice prodotto:
- DK 7828970
- Esecuzione
- Zincato
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio tra due piani di fissaggio 482,6 mm (19"). Il ripiano viene agganciato direttamente ai profilati portanti a doppio gomito.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Capacità di carico
- 75 kg carico superficiale, statico
- Nota
- Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
- Dimensioni
- Larghezza: 452,5 mm
Altezza: 20 mm
Profondità: 678 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,621 kg
- Peso lordo
- 3,821 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177233317
- ECLASS 8.0
- 27189261