- Codice prodotto:
- DK 7828971
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio tra due piani di fissaggio 482,6 mm (19"). Il ripiano viene agganciato direttamente ai profilati portanti con sezione a L.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Capacità di carico
- 75 kg carico superficiale, statico
- Nota
- Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
- Dimensioni
- Larghezza: 507,5 mm
Altezza: 20 mm
Profondità: 680 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,3 kg
- Peso lordo
- 4,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177233324
- ECLASS 8.0
- 27189261