Armadi compatti da parete AX in 3 parti

Codice prodotto: AX 2262130

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX a tre elementi riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.

Codice prodotto:
AX 2262130
Esecuzione
Contenitori da parete IT
Materiale
Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura
Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore
Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa
Porta trasparente Design
Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm
Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E
Maniglia Comfort per inserti di chiusura e chiusura su 2 punti
Unità di altezza
21 HE
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.012 mm
Profondità: 373 mm
Profondità di installazione
320 mm
Dimensioni utili per il montaggio
Larghezza utile: 502 mm
Altezza utile: 951 mm
Profondità parte incernierata
216 mm
Profondità della struttura a parete
135 mm
Numero di chiusure
1
Capacità di carico statico della parte incernierata
750 N
Capacità di carico statico della parete
250 N
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Maniglia Comfort e blocco di chiusura su due punti
Inserto di chiusura: Inserto di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E.
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
Confezione
1 pz.
Peso netto
43 kg
Peso lordo
44 kg
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177983328
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
AX Armadi da parete in 3 parti, LxAxP 600x1012x373 mm, 21 HE, sezione a parete con flangia cieca sopra e sotto, con maniglia Comfort
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Selection guide