La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.
- Codice prodotto:
- AX 2435400
- Esecuzione
- Per lucchetto e inserti di chiusura e inserti cilindrici
- Descrizione prodotto
- Una volta sbloccata, la maniglia si alza e deve essere ruotata per aprire la serratura.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura esecuzione A, per l'installazione di inserti cilindrici da 40 o 45 mm di lunghezza totale (secondo DIN 18 252) o di inserti di sicurezza e a pulsante di 40 mm di lunghezza
- Adatta per tipo di contenitore
- AX con chiusura su 3 punti
- AX con chiusura ad aste
- TE
- Pulpito compatto CX
- Basamento CX
- Type rating secondo 508A
- Type 1
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,53 kg
- Peso lordo
- 0,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177938199
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- AX Maniglia Comfort, per AX con Chiusura ad Aste, per Lucchetto E Inserti di Chiusura
- Documentazione
- Istruzioni