Lampada a LED

Codice prodotto: SZ 2500310

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.

Codice prodotto:
SZ 2500310
Esecuzione
con presa, con sensore di movimento
Vantaggi
Illuminazione ottimale dell'intero armadio
Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)
Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
Esecuzione
Sensore di movimento
Presa di alimentazione
Connettore ruotabile di 90°
Regolazione della direzione del fascio luminoso
Regolazione della distribuzione del fascio luminoso
Materiale
Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato
Terminali lampada: PC-ABS
Colore
Contenitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Potenza nominale assorbita
13 W
Possibilità di collegamento
Alimentazione, 3 poli
Cablaggio passante, 3 poli
Motion detector
Sì
Overvoltage category
II
Classe di isolamento
II (doppio isolamento)
Tipo di montaggio corpo illuminante
Fissaggio a vite
Fissaggio a clip
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Tensione nominale di isolamento
300 V AC
Possibili installazioni
Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
Flusso luminoso
1.200 lm
Colore luce
4000 K (bianco neutro)
Nota
Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
Dimensioni
Larghezza: 437 mm
Altezza: 85 mm
Profondità: 44 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...55 °C
Prese di alimentazione
D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Tensione nominale di esercizio
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Variante presa
D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,7
Codice tariffa doganale
94054940
EAN
4028177806986
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrizione prodotto
SZ Lampada a LED, 1200 Lumen, L 437 mm, 100-230 V, con sensore di movimento
Approvazioni
CCC exception letter
ENEC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Energy efficiency label
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information