Leggio CX

Codice prodotto: CX 6712000

Quattro larghezze consentono allestimenti modulari del pulpito CX.

Codice prodotto: 6730830

Pannello di chiusura per sistema a pulpito CX

Codice prodotto: 6722000

Alzata CX

Codice prodotto: 6702000

Basamento CX

Codice prodotto: 6706000

Basamento CX

Codice prodotto: 6730800

Listello in alluminio CX

Codice prodotto: PRO98867

Maniglia Comfort Mini AX

Codice prodotto:
CX 6712000
Esecuzione
Profilo portante
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Coperchio del pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore
Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza
Apertura per passaggio dei cavi sul fondo del leggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Profondità: 745 mm
Altezza frontale
130 mm
Altezza posteriore
200 mm
Numero di porte
2
Codice IK
IK10
Nota
Per chiudere il leggio del pulpito si richiede un coperchio di chiusura
Per il montaggio di un pulpito modulare in 2 parti, si richiedono un basamento e un coperchio di chiusura il leggio
Per il montaggio di un pulpito modulare in 3 parti, si richiedono un basamento e una alzata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Numero di chiusure
3
Esecuzione della chiusura
Chiusura a filo
Inserto di chiusura
Doppio pettine 3 mm
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 3
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
36 kg
Peso lordo
36,5 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177983700
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrizione prodotto
Sistema a pulpito CX, leggio, L: 1200 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi