Angolari dello zoccolo con flange per un'introduzione flessibile dei cavi.
- Codice prodotto:
- VX 8660003
- Vantaggi
- Affidabile – altissima stabilità dello zoccolo
- Flessibile – numerose opzioni di allestimento interno con gli accessori VX
- Semplice – chiusura a filo tra i punti di unione
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 terminali angolari
Materiale di fissaggio
4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm - Nota
- Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Larghezza: = 800 mm - Type rating secondo 508A
- Type 1
- Type 12
- Peso/Conf.
- 5,42 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 5,2 kg
- Peso lordo
- 5,218 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,38 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177978058
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, altezza 100 mm per larghezza 800 mm, acciaio
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Product presentations