Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Codice prodotto: VX 8660042

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.

Codice prodotto:
VX 8660042
Esecuzione
Chiuso
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Profondità: = 500 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Peso/Conf.
2,52 kg
Confezione
2 pz.
Adatti per
per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio
Peso netto
2,38 kg
Peso lordo
2,572 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,65 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177978300
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
VX Flangia per zoccolo laterale, altezza 200 mm, per profondità 500 mm, lamiera d'acciaio
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Product presentations
Fogli di dati
Dettagli costruttivi