- Codice prodotto:
- RX 9360000
- Vantaggi
- Risparmio di tempo grazie alla digitalizzazione del prodotto
- Riduzione dei tempi di montaggio grazie al board completo (preassemblato)
- Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
- Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
- Testato e certificato secondo IEC e UL
- Facile espansione e montaggio in batteria degli scomparti
- Materiale
- Parte superiore: lamiera d'acciaio, zincata
Piastra di contatto: rame elettrolitico, stagnato
Copertura frontale: poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 35745
- Parti incluse nella fornitura
- 3 elementi di giunzione
1 copertura frontale
1 piastra isolante - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Norme
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Corrente nominale max.
- 780 A
- Corrente nominale (UL)
- 780 A
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 52,5 kA - 600 V, RMS, non protetto
- 100 kA - 600 V, Fusibile Classe L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, Interrruttore max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, Interrruttore max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Interruttore max. 800 A, DIVQ/7
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 12 kV
- Tensione nominale
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Tensione nominale di isolamento Ui
- 1.000 V AC
1.500 V DC - Rated impulse withstand current
- 103 kA
115,5 kA - Tenuta nominale alla corrente di breve durata / t
- 45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms - Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Numero dei poli
- 3 poli
- Frequenza dell'armonica fondamentale
- 50...60 Hz
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Per sbarre di distribuzione
- 30 x 5/10 mm
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Dimensioni
- Larghezza: 154 mm
Altezza: 240 mm
Profondità: 77 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,88 kg
- Peso lordo
- 1,924 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,297
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177997431
- ETIM 9
- EC002270
- Descrizione prodotto
- RX Set di unione, incl. giunti, per RiLineX Board (base compatta con sbarre integrate) tripolare
Set di accoppiamento RiLineX per il board
Codice prodotto: RX 9360000
Kit giunti di accoppiamento RiLineX per board completo, da 550 A e 800 A. Composto da giunto per sbarra e copertura di protezione dai contatti. Per l'accoppiamento semplice e senza forature dei board tra due armadi VX in batteria.