- Codice prodotto:
- RX 9360064
- Vantaggi
- Risparmio di tempo grazie alla digitalizzazione del prodotto
- Riduzione dei tempi di montaggio grazie al board completo (preassemblato)
- Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
- Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
- Protezione contro i contatti fino a IP 2XB, aumentabile a IP 3X
- Testato e certificato secondo IEC e UL
- Facile espansione e montaggio in batteria degli scomparti
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Rame elettrolitico
- Colore
- RAL 35745
RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Sbarre di distribuzione integrate
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Norme
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Corrente nominale max.
- 550 A
- Corrente nominale (UL)
- 540 A
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS, non protetto
- 100 kA - 600 V, Fusibile Classe L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, Interrruttore max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, Interrruttore max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Interruttore max. 800 A, DIVQ/7
- Interasse delle sbarre
- 60 mm
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 12 kV
- Tensione nominale
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Tensione nominale di isolamento Ui
- 1.000 V AC
1.500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Tenuta nominale alla corrente di breve durata / t
- 45 kA/500 ms
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Dimensione sbarre
- 30 mm x 5 mm
- Numero dei poli
- 3 poli
- Frequenza dell'armonica fondamentale
- 50...60 Hz
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Dimensioni
- Larghezza: 505 mm
Altezza: 246 mm
Profondità: 49,2 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,5 kg
- Peso lordo
- 4,78 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,001
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177997363
- ETIM 9
- EC001900
- Descrizione prodotto
-
RX RiLineX Board 550 A, tripolare, incluse sbarre E-Cu 30x5 mm, interasse sbarre 60 mm, Largh: 505 mm