RiLineX Board (base compatta con sbarre integrate)

Codice prodotto: RX 9360084

Board completo RiLineX 550 A incluse sbarre 30 x 5 mm. Lunghezza 705 mm, per armadi larghezza 800 mm. Protezione totale contro i contatti diretti fino a IP 2XB, espandibile a IP 3X. Installabile in orizzontale, verticale e a tetto. Per tensioni fino a 1000 V AC e 1500 V DC. Elevata tenuta al corto circuito fino a 45 kA. Possibilità di passaggio cavi nella parte posteriore. Certificato IEC e UL.

Codice prodotto:
RX 9360084
Vantaggi
Risparmio di tempo grazie alla digitalizzazione del prodotto
Riduzione dei tempi di montaggio grazie al board completo (preassemblato)
Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
Protezione contro i contatti fino a IP 2XB, aumentabile a IP 3X
Testato e certificato secondo IEC e UL
Facile espansione e montaggio in batteria degli scomparti
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Rame elettrolitico
Colore
RAL 35745
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sbarre di distribuzione integrate
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Norme
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Corrente nominale max.
550 A
Corrente nominale (UL)
540 A
Valori elettrici UL (SCCR)
45 kA - 600 V, RMS, non protetto
100 kA - 600 V, Fusibile Classe L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, Interrruttore max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, Interrruttore max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Interruttore max. 800 A, DIVQ/7
Interasse delle sbarre
60 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
12 kV
Tensione nominale
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Tensione nominale di isolamento Ui
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
115,5 kA
94,5 kA (UL)
Tenuta nominale alla corrente di breve durata / t
45 kA/500 ms
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Dimensione sbarre
30 mm x 5 mm
Numero dei poli
3 poli
Frequenza dell'armonica fondamentale
50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Dimensioni
Larghezza: 705 mm
Altezza: 246 mm
Profondità: 49,2 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,2 kg
Peso lordo
6,616 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
2,805
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177997349
ETIM 9
EC001900
Descrizione prodotto
RX RiLineX Board 550 A, tripolare, incluse sbarre E-Cu 30x5 mm, interasse sbarre 60 mm, Largh: 705 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information