Set modulo terminale RiLineX per modulo basic

Codice prodotto: RX 9360101

Kit modulo terminale RiLineX, 3 poli, per board modulare RiLineX. Con questo kit si realizza la chiusura sinistra e destra del board, inclusa la protezione perimetrale dai contatti. È necessario un kit per ciascun board modulare RiLineX.

Codice prodotto:
RX 9360101
Vantaggi
Lunghezze di sistema scalabili con moduli base
Semplicità di montaggio
Correnti nominali adattabili tramite sbarre di distribuzione a sezione variabile
Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
null
Protezione contro i contatti fino a IP 2XB, aumentabile a IP 3X
Testato e certificato secondo IEC e UL
Facile espansione e montaggio in batteria degli scomparti
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 35745
Parti incluse nella fornitura
Elemento terminale sinistro del board
Elemento terminale destro del board
Materiale di fissaggio
Adatto per nr. d'ord.
9360.110
9360.120
9360.150
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 105 mm
Altezza: 240 mm
Profondità: 49,2 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,151 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177997325
ETIM 9
EC002270
Descrizione prodotto
RX Set modulo terminale per RiLineX modulo Basic tripolare
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information