- Codice prodotto:
- RX 9360103
- Vantaggi
- Lunghezze di sistema scalabili con moduli base
- Semplicità di montaggio
- Correnti nominali adattabili tramite sbarre di distribuzione a sezione variabile
- Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
- Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
- null
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 35745
- Parti incluse nella fornitura
- Elemento terminale del board, sinistro e destro
Copertura per modulo board
Fondo del board modulare
Materiale di fissaggio
- Numero dei poli
- 3 poli
- Adatto per nr. d'ord.
- 9365.003
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Dimensioni
- Altezza: 240 mm
Profondità: 77 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,5 kg
- Peso lordo
- 1,752 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177997318
- ETIM 9
- EC002270
- Descrizione prodotto
-
RX Set di unione per modulo base RiLineX, senza giunto (accoppiamento semplice)